Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Elementy systemów smarowania

Automatyczne systemy centralnego smarowania SKF i Lincoln pełnią zadanie zaopatrywania poszczególnych punktów smarowania lub grup punktów w różne, precyzyjnie odmierzane ilości środka smarnego z jednego centralnego miejsca. Staranność podczas instalacji, rozruchu i konserwacji systemu centralnego smarowania przekłada się na zwiększenie gotowości operacyjnej i wydłużenie okresu eksploatacji maszyn.

SKF oferuje wyczerpujący asortyment wysokiej jakości pomp smarowniczych, urządzeń dozujących, jednostek sterującychmonitorujących oraz wszelkich akcesoriów niezbędnych w wykorzystywanych rozwiązaniach z zakresu smarowania. Poszczególne elementy są zabezpieczone powłoką przeciwkorozyjną (o odporności na korozję klasy C5 M), którą uzupełnia gwarantująca trwałość stal nierdzewna. Na specjalne zamówienie dostępne są elementy dopuszczone do użytku w strefach zagrożenia wybuchem i o poświadczonej klasie odporności. Różnice między poszczególnymi typami systemów dotyczą niezbędnych podzespołów.

Przyjrzenie się z bliska szerokiemu asortymentowi podzespołów do systemów smarowania SKF dostarczy wiedzy pomocnej przy planowaniu, instalacji i konserwacji systemu centralnego smarowania.

System smarowania funkcjonuje następująco:

  • środek smarny jest doprowadzany (odpowiada za to feed pump)
  • środek smarny jest dozowany w wymaganej ilości (za pomocą urządzeń dozujących takich jak rozdzielacze czy wtryskiwaczealbo dozowników);
  • system smarowania jest monitorowany i sterowany (przez jednostki monitorujące, przełączniki ciśnieniowe i środka smarnego, jednostki sterujące itp.).
  • Elementy osprzętu i akcesoria stanowią uzupełnienie podzespołów systemu smarowania.
SKF logo