Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

VS*-MD

Dwuliniowe urządzenia dozujące ze wskaźnikiem magnetycznym

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Odpowiedni do dwuliniowych systemów smarowania, wskaźnik magnetyczny MD jest dostępny z urządzeniami dozującymi VSKH, VSKV, VSG i VSL.
Silny magnes bezstykowo przekazuje ruch kołka wskaźnikowego na zewnętrzną tuleję pierścienia regulacyjnego. Pokryty jaskrawą powłoką, pierścień regulacyjny jest widoczny nawet w warunkach słabego oświetlenia. Wypływ z dwuliniowego urządzenia dozującego można regulować przy pomocy dostępnych w różnych rozmiarach śrub dozujących.

Cechy i zalety: 

  • lita obudowa dla trwałości i wyeliminowania błędów przy zamianie
  • żadnych gumowych uszczelek – możliwość stosowania przy wysokim przeciwciśnieniu
  • skuteczna praca w szerokim zakresie temperatur
  • łatwe monitorowanie
  • budowa eliminująca ewentualność wycieku
SKF logo