Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

DCM

DCM-254-C
DCM-254-C

Urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do dwuliniowych automatycznych systemów smarowania centralnego SKF DuoFlex


Dane techniczne:
  • Środek smarny:
    oleje o lepkości eksploatacyjnej nie mniejszej niż 50 mm²/s
    smary plastyczne o konsystencji klasy do 3 wg NLGI
  • Liczba wyjść: od 1 do 8
  • Wydatek: od 0,09 do 10 cm³/cykl
  • Ciśnienie: do 400 barów
  • Temperatura pracy: od –25 do +80°C


Cechy szczególne:
  • wersja modułowa
  • dostępne różne rozmiary (z regulacją bezstopniową)
SKF logo