Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

546

546-201-013
546-201-013

Urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do dwuliniowych automatycznych systemów smarowania centralnego SKF DuoFlex


Dane techniczne:
  • Środek smarny:
    oleje o lepkości eksploatacyjnej nie mniejszej niż 50 mm²/s
    smary plastyczne o konsystencji klasy do 3 wg NLGI
  • Liczba wyjść: od 1 do 8
  • Wydatek: od 0,125 do 5 cm³/suw
  • Ciśnienie: do 400 barów 
  • Ciśnienie dekompresji (do wyboru): 0,5 lub 3 bary
  • Temperatura pracy: od –25 do +80°C


Cechy szczególne:
  • dostępne warianty z funkcją monitorowania elektrycznego i bez niej
  • dostępne warianty z bezstopniową regulacją dozowanej ilości

Powiązane dokumenty

SKF logo