Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dozowniki dwuliniowe

Dozowniki dla dwuliniowych centralnych systemów smarowania SKF DuoFlex

Zasada działania:

W przeciwieństwie do systemów jednoliniowych lub progresywnych, systemy dwuliniowe zawierają dwie linie doprowadzania środka smarnego. Jedna z linii głównych znajduje się pod ciśnieniem podczas gdy druga pozostaje w stanie dekompresji. W celu wykonania pełnego cyklu smarowania obie linie główne powinny być na zmianę poddawane ciśnieniu i dekompresji.
Dozowniki dozują ustawioną ilość środka smarnego w czasie każdego cyklu smarowania. Każdy punkt smarowania ma swoje własne wyjście dozujące. Dozownik dwuliniowy może obsługiwać parzystą lub nieparzystą liczbę punktów smarowania.

Modele

  • Dozowniki modułowe
  • Dozowniki blokowe
Zastosowania:
  • Do systemów o małych rozmiarach
  • aż do dużych, wielokanałowych aplikacji z tysiącami punktów smarowania w przemyśle ciężkim
W tabeli można znaleźć dane techniczne dozowników dwuliniowych.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo