Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SG / SGA

Dwuliniowe urządzenia dozujące

Dwuliniowe urządzenie dozujące SGA
Dwuliniowe urządzenie dozujące SGA
Dwuliniowe urządzenie dozujące SG
Dwuliniowe urządzenie dozujące SG

Stworzone z myślą o dwuliniowych systemach smarowania, urządzenia dozujące SGA i SG mają modułową budowę z odrębną płytą podstawy, co ułatwia dokonywanie modyfikacji systemów. Wykonane ze stali węglowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej, instaluje się je na płytach podstawy BPSG ze stali nierdzewnej lub z aluminium. Dostępne w sześciu podstawowych rozmiarach, urządzenia dozujące SGA i SG spełniają przemysłowe potrzeby związane zarówno z niewielkimi złączami, jak i z dużymi łożyskami tocznymi.

Cechy i zalety:

  • wszechstronne i trwałe
  • modułowe jednostki ułatwiają modyfikowanie systemu i utrzymanie ruchu, eliminując zapotrzebowanie na kosztowne orurowanie
  • wytwarzane ze stali węglowej ocynkowanej albo ze stali nierdzewnej AISI-316 L dla odporności na korozję
  • odpowiednie do środków smarnych o konsystencji klasy do 2 według NLGI
SKF logo