Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SMG

System dozowników SMG do SKF DuoFlex
System dozowników SMG do SKF DuoFlex
Dozownik SMG do SKF DuoFlex
Dozownik SMG do SKF DuoFlex
Urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do dwuliniowych automatycznych systemów smarowania centralnego SKF DuoFlex

Jest to dozownik o budowie blokowej. Dozowniki wykonuje się ze stali węglowej i ocynkowuje. Do ich typowych zastosowań należą układy smarowania pojazdów ciężkich.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smary plastyczne o konsystencji klasy do 2 wg NLGI
  • Wyjścia grupy dozowników: od 1 do 8
  • Dawki: od 0,13 do 1,32 g
  • Ciśnienie robocze: maks. 200 barów 
  • Temperatura pracy: od –35 do +80°C
SKF logo