Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

VSG

Dwuliniowe urządzenia dozujące

VSG 4-KR
VSG 4-KR

Trwałe urządzenia dozujące VSG ze stali ocynkowanej stworzono z myślą o systemach dwuliniowych, w których występuje ciśnienie dochodzące do 400 barów (5 800 psi).
Występują one w wersjach z maksymalnie ośmioma wyjściami. Każda para wyjść jest wyposażona w kołek wskaźnikowy do monitorowania wzrokowego. Urządzenia dozujące VSG (z wyjątkiem VSG-D) są dostępne także z powoli zużywającymi się przełącznikami zbliżeniowymi – albo detektorami tłoka – na potrzeby monitorowania elektrycznego.
Do cech dodatkowych należy też materiał nierdzewny lub zarazem nierdzewny i kwasoodporny.

Cechy i zalety: 

  • łatwość krzyżowego konfigurowania portów przy pomocy zewnętrznej śruby do łączenia
  • lita obudowa dla trwałości i wyeliminowania błędów przy zamianie
  • skuteczna praca w szerokim zakresie temperatur

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo