Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

VSKH / VSKV

Dwuliniowe urządzenia dozujące

VSKV-5
VSKV-5

Trwałe urządzenia dozujące VSK ze stali ocynkowanej stworzono z myślą o systemach dwuliniowych, w których występuje ciśnienie dochodzące do 400 barów (5 800 psi).
Występują one w wersjach z maksymalnie ośmioma wyjściami. Każda para wyjść jest wyposażona w kołek wskaźnikowy do monitorowania wzrokowego. Urządzenia dozujące VSK (z wyjątkiem VSK..-D) są dostępne także z powoli zużywającymi się przełącznikami zbliżeniowymi – albo detektorami tłoka – na potrzeby monitorowania elektrycznego. Do cech dodatkowych należy też materiał nierdzewny lub zarazem nierdzewny i kwasoodporny.

Cechy i zalety: 

  • lita obudowa dla trwałości i wyeliminowania błędów przy zamianie
  • skuteczna praca w szerokim zakresie temperatur
  • łatwe monitorowanie
  • dostępne z wyjściami poziomymi (VSKH) oraz pionowymi (VSKV) na potrzeby instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo