Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ograniczniki przepływu

Urządzenia ograniczające przepływ

Przepływ oleju w przewodzie głównym musi zostać podzielony na określoną liczbę równoczesnych przepływów, które powinny być ograniczone zgodnie z wymaganiami, ponadto powinno być możliwe utrzymane ich stałego natężenia.

Wytworzony przepływ oleju jest niezależny od ciśnienia w systemie, a także praktycznie niezależny od lepkości oleju. Wypływ oleju z urządzenia ograniczającego przepływ może być zdeterminowany za pomocą wymiennych, wtykowych dysz. Umożliwia to dodatkową regulację (np. podczas rozbudowy systemu). Przepływ oleju może być w prosty i bezpieczny sposób monitorowany za pomocą nadajnika sygnału.

W progresywnych systemach nurnikowych smarowania olejem urządzenia ograniczające przepływ mogą zastąpić główne urządzenie dozujące.

Zastosowania:
  • systemy smarowania olejowego obiegowego
  • maszyny papiernicze lub inne ciężkie maszyny
W tabeli można znaleźć dane techniczne ograniczników przepływu.
SKF logo