Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SP / SMB14

SP / SMB14
SP / SMB14
Ogranicznik przepływu dla systemów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Nominalny przepływ wolumetryczny: stopniowo od 25 do 132 l/min
  • Ciśnienie: min. 6 bar / maks. 50 bar
  • Lepkość robocza: 20 - 600 mm²/s.
  • Temperatura robocza: 0 do + 70 °C

Właściwości specjalne:
  • Znak zgodności CE
  • ATEX: strefa 1 i strefa 21

Powiązane dokumenty

SKF logo