Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF10A 15A BSC
SKF Safeflow SF05/10/15
Miernik przepływu oleju działający na zasadzie przepływomierza pływakowego swobodnego, przeznaczony do kontroli i pomiaru natężenia przepływu środka smarnego w systemach obiegowego smarowania olejem.

Mierniki przepływu oleju SKF Safeflow można łączyć w zespoły (szerokie na maksymalnie 10 jednostek) w celu zmniejszania ilości przewodów rurowych i upraszczania instalacji.
Podstawa miernika jest wykonana z trwałego aluminium, a rura przepływowa ze szkła, dzięki czemu problemu nie powinno stanowić ani występowanie wysokich temperatur, ani stosowanie olejów mineralnych lub syntetycznych.

Parametry techniczne:
  • Zakres natężenia przepływu przy lepkości 220 cSt:
    SF05A: od 0,04 do 0,35 l/min
    SF10A: od 0,1 do 1,7 l/min
    SF15A: od 0,2 do 4,4 l/min
  • Lepkość robocza: od 32 do 1 000
  • Liczba przepływomierzy: 1, 2, 4, 6, 8 lub 10
  • Maksymalna temperatura pracy: +70°C

Cechy szczególne

  • Alarmy elektryczne: wspólne lub indywidualne
  • Panele przepływomierzy są wykonane z pleksiglasu.

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo