Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Safeflow SF20

SKF_Safeflow
SKF Safeflow SF20

Miernik przepływu oleju działający na zasadzie przepływomierza pływakowego swobodnego, przeznaczony do kontroli i pomiaru natężenia przepływu środka smarnego w systemach obiegowego smarowania olejem. Mierniki przepływu oleju SKF Safeflow można łączyć w zespoły (szerokie na maksymalnie 6 jednostek) w celu zmniejszania ilości przewodów rurowych i upraszczania instalacji. Podstawa miernika jest wykonana z trwałego aluminium, a rura przepływowa ze szkła, dzięki czemu problemu nie powinno stanowić ani występowanie wysokich temperatur, ani stosowanie olejów mineralnych lub syntetycznych.


Parametry techniczne:

  • Zakres natężenia przepływu: od 0,6 do 10,6 l/min przy lepkości 220 cSt
  • Lepkość robocza: od 32 do 1 000
  • Liczba przepływomierzy: 1, 2, 4 lub 6
  • Maksymalna temperatura pracy: +70°C

Cechy szczególne

  • Alarmy elektryczne: wspólne lub indywidualne
  • Panele przepływomierzy są wykonane z pleksiglasu.

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo