Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Urządzenia dozujące środek smarny

Urządzenia dozujące środek smarny dostarczają do punktu smarowania ustaloną ilość środka smarnego lub dozują środek smarny do punktów smarowania w ustalonych okresach.


Wyróżnić można następujące podstawowe typy urządzeń dozujących:
  • jednoliniowe urządzenia dozujące,
  • dwuliniowe urządzenia dozujące,
  • progresywne urządzenia dozujące,
  • ograniczniki przepływu i przepływomierze,
  • zawory mieszające,
  • zawory dozujące,
  • jednostki dozujące.
Dostępne są także modele niestandardowe, wykonywane na zamówienie.

Overview of metering devices for different lubrication systems

  • Single-line metering devices

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-30
    174-435
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    LS220,01-0,160.0006-0.009712-20174-290
    LS210,025-0,50.0015–0.030512-80174-1160
    3610,02-0,100.0010–0.00608-80116-1160
    3510,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3500,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3700,05–1,500.0030–0.091520-80290-1160
    3910,20-1,500.0122–0.09158-45116-653
    3900,20-1,500.0122–0.09158-80116-1160

    Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00
    3210,01-0,100.0006–0.006012-45174-653
    3610,01-0,200.0006–0.01228-80116-1160
    AB0,01-0,600.0006–0.036618-50261-725
    3410,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    3400,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    VN0,05-1,000.0030–0.06106-8087-1160
    3510,10-0,600.0061–0.03666-8087-1160
    3500,10-0,300.0061–0.01836-8087-1160
    Oi-Al-SR0,02-0,100.0012–0.006130-100435-1450
    3910,10-0,300.0061–0.01838-45116-653
    3900,10-0,300.0061–0.01838-80116-1160
    SL-420,016–0,0490.0001–0.002952-69750-1000
    SL-430,016–0,1310.0009–0.008052-69750-1000
    SL-410,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000
    SL-440,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000

    Metering devices for grease NLGI 0, 1
    SL-330,16 –0,050.0009–0.003083-2401200-3500
    B-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150
    max. 2180
    LG-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150max. 2180

    Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2
    SL-32 HV
    0,016-0,130.0009-0.007983-2401200-3500
    SL-10,13-1,310.0079–0.0799127-2401850-3500
    QSL0,05-0,400.0030–0.0244140-3002030-4350
    VR0,10–1,300.0061–0.0793100-3151450-4570
    SL-110,82–8,200.0500–0.500270-2401000-3500
    SL-V0,25–1,310.0152–0.0799128-4131850-6000
    SL-V XL
    0,25–5,000.0152–0.3050128-4131850-6000
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo