Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

TH3

TH3
TH3
Jednostka dozująca TH3 z rodziny produktów SKF DosaLub do oleju lub smaru o klasie konsystencji do NLGI 2, o wydajności od 20 do 600 cm³ na suw

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej i smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Liczba wyjść: 1
  • Szybkość dozowania: 20 do 600 cm³/suw
  • Ciśnienie środka smarnego na wlocie: 20 do 200 bar
  • Temperatura robocza: od 15 do 40 °C

Właściwości specjalne:
  • Pomiar wolumetryczny niezależny od zmian temperatury lub lepkości środka smarnego
  • Możliwość elektrycznego monitorowania cyklu pomiarowego za pomocą magneto-indukcyjnych przełączników zbliżeniowych
  • Jednostka może być zasilana środkiem smarnym z różnych źródeł (pompa beczkowa, sieć dystrybucji ...)


Powiązane dokumenty

SKF logo