Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dozowniki z zaworem dozującym

Dozowniki z zaworem dozującym są rezystorami hydraulicznymi. Dozowana ilość płynu określają następujące czynniki:
  • Ciśnienie pompy
  • Lepkość robocza oleju
  • Geometria centralnego systemu smarowania
  • Przekroje linii
  • Ciśnienia zwrotne poniżej dozownika z zaworem dozującym

Systemy zaworów dozujących są często napędzane przez pompy tłokowe, które dozują całą objętość każdego suwu roboczego poprzez system dozowników. Aby środek smarny mógł być rozdzielany w wymagany sposób konieczne jest, aby opór hydrauliczny zaworów dozujących był większy niż straty ciśnienia na przewodach.

Dostępne są różne konstrukcje dozowników z zaworami dozującymi, stosowane w zależności od dozowanej ilości i od lepkości środka smarnego:
  • w postaci szczeliny pierścieniowej
  • w postaci zwiniętego śrubowo przekroju prostokątnego (wężownica śrubowa)
  • w postaci wkładki ze spieku lub z filcu

Oprócz nieregulowanych zaworów dozujących istnieją regulowane zawory dozujące umożliwiające indywidualną regulację prędkości przepływu. Dozowniki z zaworem dozującym są stosowane zarówno w systemach z całkowitą utratą środka smarnego jaki i w obiegowych systemach smarowania.

W tabeli można znaleźć dane techniczne dozowników z zaworem dozującym.
SKF logo