Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

MV3x

MV32
MV32
Zawory mieszające bez wbudowanej jednostki dozującej dla centralnych systemów smarowania olejowo - powietrznego SKF Oil+Air

Dane techniczne:

  • Środek smarny: olej na bazie ropy naftowej lub syntetyczny, kompatybilny z elastomerami NBR, tworzywami sztucznymi, miedzią i stopami miedzi
  • Liczba wyjść: 2 - 8
  • Dozowanie zewnętrzne: 0,003 - 0,2 cm³
  • Ciśnienie oleju: 5 bar
  • Lepkość robocza: do 3000 mm²/s
  • Medium robocze:
    - Sprężone powietrze: maks.: 10 bar
    - Dostawa przy 10 bar: 172 l/min.

Właściwości specjalne:
  • brak

Powiązane dokumenty

SKF logo