Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PBA

PBA
PBA
Hydraulicznie sterowane urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość robocza: powyżej 12 mm²/s
  • Liczba wyjść: 6 lub 8 (zależnie od typu stosowanego silnika)
  • Objętościowe natężenie przepływu w przeliczeniu na wyjście: 0,35 ml/cykl
  • Ciśnienie: maks. 200 barów
  • Temperatura pracy: od –15 do +110°C

Cechy szczególne:
  • świadectwo Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo