Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SPVS

SPVS w wersji podstawowej z dwoma wyjściami
SPVS w wersji podstawowej z dwoma wyjściami
SPVS w wersji podstawowej z czterema wyjściami
SPVS w wersji podstawowej z czterema wyjściami
Blokowe urządzenia dozujące przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba wyjść: od 2 do 4
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 45 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,16 lub 0,32 cm³/suw
  • Ciśnienie: maks. 100 barów

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: elektryczne
SKF logo