Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dozowniki progresywne

Dozownik środka smarnego dla scentralizowanych progresywnych systemów smarowania SKF ProFlex

Zasada działania:

  • Dozowniki progresywne rozprowadzają dostarczany do nich środek smarny do poszczególnych punktów smarowania kolejno jeden po drugim w ilości zależnej od szybkości dozowania poszczególnych sekcji.
  • Każdy z wylotów dozownika może zaopatrywać w środek smarny tylko jeden punkt smarowania.
  • Jeżeli zapotrzebowanie na środek smarny w jednym z punktów smarowania jest wysokie, kilka przyłączy wylotowych można połączyć w jedno.
  • Dzięki temu, w jaki sposób działa dozownik, możliwe jest monitorowanie działania systemu przez monitorowanie pojedynczego tłoka za pomocą indykatora cyklu (wizualnie) lub detektora tłoka (na drodze elektrycznej lub elektronicznej).
Wszystkie modele pracują na tej samej podstawowej zasadzie. Wybór typu dozownika zależy od:
  • warunków roboczych
  • warunków instalacji
  • wymagań komercyjnych
  • wymagań technicznych dotyczących objętości dozowanej do poszczególnych przyłączy wylotowych
  • potrzeb w zakresie wymiany poszczególnych komór dozownika

Zastosowania:

  • smarowanie smarem plastycznym z całkowitą utratą smaru
  • systemy smarowania olejowego obiegowego
  • układy mechaniczne i inżynieria systemów
  • branże pojazdów drogowych i pojazdów specjalnych

W tabeli można znaleźć szczegółowe dane techniczne dozowników progresywnych.

  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Block design metering devices
    SSVM0,070.0042002900
    SSVD0,08-1,800.001-0.113505075
    SSVDL0,08-1,800.001-0.113505075
    SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
    SSV0,20.013505075
    SSVL0,20.013505075
    VPB0,20.013004350

    Sectional design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
    VP0,100–1,2000.006–0.0733004350
    MC²-HP0,196–0,3930.012–0.0245107425

    Segment design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
    XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
    PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
    PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
    PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo