Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PSG1

PSG1 z detektorem tłoka
PSG1 z detektorem tłoka
Modułowe urządzenia dozujące przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środki smarne: olej, smar plastyczny
  • Liczba sekcji: od 3 do 10
  • Liczba wyjść: od 1 do 20
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 800 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,05, 0,1, 0,2 lub 0,25 cm³/suw

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny i zewnętrzny

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo