Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PSG2

PSG2 (wersja podstawowa)
PSG2 (wersja podstawowa)
PSG2 z dwoma dwukierunkowymi zaworami elektromagnetycznymi
PSG2 z dwoma dwukierunkowymi zaworami elektromagnetycznymi
Modułowe urządzenia dozujące przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba sekcji: od 3 do 10
  • Liczba wyjść: od 1 do 20
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 2500 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,06, 0,12, 0,24, 0,36, 0,48, 0,60, 0,72 lub 0,84 cm³/cykl
  • Ciśnienie: 200 barów

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny i zewnętrzny
  • Wyposażenie: kierunkowy zawór elektromagnetyczny, ogranicznik przepływu, miernik przepływu, zębaty wskaźnik przepływu

Cechy szczególne:

  • wbudowany zawór zwrotny

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo