Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

VP

VP w wersji podstawowej
VP w wersji podstawowej
VPG z kierunkowym zaworem elektromagnetycznym
VPG z kierunkowym zaworem elektromagnetycznym
Sekcyjne urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba sekcji: od 3 do 10
  • Liczba wyjść: od 1 do 20
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 1000 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 lub 0,6 cm³/cykl
  • Ciśnienie:
    olej: maks. 200 barów
    smar plastyczny: 300 barów


Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny i zewnętrzny
  • Wyposażenie: zawór elektromagnetyczny, ogranicznik przepływu

Cechy szczególne:
  • wbudowany zawór zwrotny

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo