Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

310

Urządzenia dozujące do smarowania wstępnego przeznaczone do użytku w ramach jednoliniowych systemów smarowania

W serii 310 dostępne są kolektory 2-, 3- oraz 5-wyjściowe.

Będąc pierwszym na rynku niemetalowym urządzeniem dozującym, seria 310 marki SKF wyróżnia się swoim wyglądem. Jej zgrabna, nowoczesna konstrukcja zapewnia przy tym sprawdzoną niezawodność właściwą marce SKF – na poziomie co najmniej 400 000 cykli smarowania.

Stworzone z myślą o układach smarowania wstępnego doprowadzających oleje i smary płynne, to urządzenie dozujące jest łatwe do zainstalowania z wykorzystaniem przewodów metalowych lub z tworzyw sztucznych i może być montowane w pozycji zarówno pionowej, jak i odwróconej. Ma ono ponadto łatwo rozróżnialne człony dozujące, pozwalające ogółem spełniać różnorodne wymagania dotyczące smarowania.

Cechy i zalety:

  • łatwa instalacja z wykorzystaniem przewodów metalowych lub z tworzyw sztucznych
  • oznaczenia barwne członów dozujących wskazujące ilości środka smarnego
  • precyzyjne dozowanie środka smarnego
  • prosty i elastyczny montaż urządzenia, w dowolnej pozycji
  • dostępne kolektory 2-, 3- oraz 5-wyjściowe 
  • odpowiednie do oleju i smaru płynnego
  • zgodne ze wszystkimi pompami do smarowania jednoliniowego

Watch the video presenting the 310 metering device

SKF logo