Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

321

Urządzenia dozujące do smarowania wstępnego przeznaczone do użytku w ramach jednoliniowych systemów smarowania

321G
321G

Jednogniazdowe urządzenia dozujące do smarowania wstępnego serii 321 zaprojektowano z myślą o użytku w ramach jednoliniowych systemów smarowania centralnego do oleju i smaru płynnego. Urządzenia te instaluje się bezpośrednio w punktach smarowania. Eliminuje to konieczność doprowadzania środka smarnego przewodem punktu smarowania oraz instalowania przewodu smarowniczego przy punkcie smarowania. Takie rozwiązanie przynosi korzyści w zastosowaniach, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca. Do wyboru sześć typów, odpowiednich ogółem do wymogów różnych zastosowań.

Cechy i zalety:

  • specjalnie zaprojektowane jednogniazdowe urządzenie dozujące do smarowania wstępnego
  • podłączane bezpośrednio do przewodu głównego
  • brak potrzeby instalowania osobnych przewodów smarowniczych i osprzętu
  • w przypadku typu wkręcanego, odpowiedniego do przewodów zasilających o średnicach 4 mm (olej) i 6 mm (smar płynny), możliwe monitorowanie z wykorzystaniem przełącznika ciśnieniowego w przewodzie głównym
  • dostępne typy specjalne, przystosowane do szczególnych zastosowań:

    elastomerowe elementy wewnętrzne wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) lub kauczuku fluorowego (FKM/FPM)
    321 G7 (ilustr. 1); 321 G4 (ilustr. 2); 321 modułowy (ilustr. 3)

    wykorzystujące nakrętki łącznikowe lub łączniki gniazdowe z tulejami stożkowymi do połączenia z przewodem głównym (M8×1, M10×1 lub R1/8 stożkowy)
    321 G
    (ilustr. 4); 321 T (ilustr. 5); 321 W (ilustr. 6):


Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo