Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

340

Urządzenia dozujące do smarowania wstępnego przeznaczone do jednoliniowych systemów smarowania

343 do smaru płynnego
343 do smaru płynnego
343 do oleju
343 do oleju

Oferowane w wersjach z dwoma, trzema oraz pięcioma gniazdami, urządzenia dozujące serii 340 zaprojektowano z myślą o użytku w ramach jednoliniowych systemów smarowania centralnego do oleju i smaru płynnego. Urządzenia te instaluje się bezpośrednio na wymagających smarowania maszynach bądź układach. Urządzenia dozujące serii 340 można zamawiać w kompletach z łącznikami do przyłączy przewodu głównego, wskazując odpowiednie kody do zamówień.

Cechy i zalety:

  • instalowane bezpośrednio na wymagających smarowania maszynach bądź układach
  • do wyboru opcjonalne smarowniczki dozujące typu wciskanego i wkręcanego do przyłączy przewodu zasilającego 
  • do wyboru opcjonalne łączniki typu wciskanego i wkręcanego do przewodu głównego
  • smarowniczki dozujące o powierzchni przekroju ponad 0,03 cm³ wymienne dla umożliwienia uzyskiwania różnych poziomów wydajności

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo