B

SKF MonoFlex Dozownik B
Dozowniki środka smarnego dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania stosowanych do smarowania pojazdów ciężkich i w przemyśle.
Dane techniczne:
Dane techniczne:
-
Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI 1
-
Wyjścia grupy dozowników: 1 do 6
-
Dawki: 20 - 500 mm3
-
Ciśnienie robocze: 50 - 150 bar
- Temperatura pracy: od -25 do +80 °C
Właściwości specjalne:
- Grupa dozowników składa się z szyny montażowej z zamocowanym do niej jednym lub większą liczbą dozowników.
- Moduły dozujące i szyny montażowe są wykonane ze stali ocynkowanej i poddanej procesowi pasywacji żółtej.