Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LG

Dozownik LG do SKF MonoFlex
Dozownik LG do SKF MonoFlex
Urządzenia dozujące do smarowania wstępnego przeznaczone do jednoliniowych automatycznych systemów smarowania centralnego SKF MonoFlex wykorzystywanych przy produkcji żywności i napojów.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: oleje i smary plastyczne o konsystencji klasy do 1 wg NLGI
  • Wyjścia grupy dozowników: od 1 do 6
  • Dawki: od 20 do 500 mm³
  • Ciśnienie robocze: od 50 do 150 barów 
  • Temperatura pracy: od –25 do +80°C

Cechy szczególne:

  • Grupa dozowników ma postać szyny montażowej z przymocowanymi do niej dozownikami.
  • Moduły dozujące i szyny montażowe wykonuje się ze stali nierdzewnej.
SKF logo