Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SL-V

High-pressure metering devices for use in single-line lubrication systems

Series SL-V metering devices are for single-line, high-pressure centralized lubrication systems dispensing lubricants compatible with polyurethane seals up to NLGI 2. Output is externally adjustable. An indicator stem permits visual check of metering device operation. Individual metering devices can be removed easily for inspection or replacement. Each SL-V metering device includes a clear, polycarbonate protective cap.

Features and benefits:

  • Shipped with manifolds from 1 to 6 ports
  • Output is externally adjustable
  • Clear, polycarbonate protected cap over indicator stem permits visual check of operation
  • Can be removed easily for inspection or replacement
  • Available in carbon steel or stainless steel SAE 304
  • Output setting system by a set of color-coded sleeves
SKF logo