Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

VN

Urządzenia dozujące do przesmarowywania przeznaczone do jednoliniowych systemów smarowania

VN2
VN2
VN6
VN6
Urządzenia dozujące do przesmarowywania serii VN, zaprojektowane do użytku w ramach jednoliniowych systemów smarowania centralnego smarem płynnym, są oferowane w wersjach z dwoma, czterema oraz sześcioma przyłączami (gniazdami). Te urządzenia dozujące instaluje się bezpośrednio na maszynach bądź układach wymagających smarowania. Urządzenia dozujące serii VN można zamawiać w kompletach z łącznikami do przyłączy przewodu głównego, wskazując odpowiednie kody do zamówień.

Cechy i zalety:
  • do wyboru urządzenia dozujące z dwoma, czterema lub sześcioma gniazdami, odpowiednio do liczby punktów smarowania
  • instalowane bezpośrednio na pojazdach lub maszynach wymagających smarowania
  • do wyboru smarowniczki dozujące oraz złączki typu wciskanego i wkręcanego do przyłączy przewodu zasilającego i przewodu głównego
  • łatwe regulowanie dozowania poprzez wymianę smarowniczek dozujących
  • powierzchnie czernione dla zoptymalizowanej ochrony przed korozją

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo