Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

VR

VR9
VR9
Urządzenia dozujące do smarowania wstępnego przeznaczone do jednoliniowych automatycznych systemów smarowania centralnego SKF MonoFlex

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smary płynne i smary plastyczne o konsystencji klasy do 2 wg NLGI
  • Liczba wyjść: od 1 do 12
  • Wydatek: od 0,1 do 1,3 cm³/min
  • Ciśnienie: min. 100 barów, maks. 315 barów
  • Ciśnienie dekompresji (do wyboru): 30 lub 70 barów
  • Temperatura pracy: od –25 do +80°C

Cechy szczególne:

  • Świadectwo Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo