EOP2
Pompa oleju o napędzie elektrycznym do smarowania łańcuchów z wykorzystaniem jednoliniowych systemów smarowania olejem o napędzie elektrycznym (EOS)

Pompa Lincoln EOP2 – wyposażona w silnik o unowocześnionej budowie, odpowiednia do jednoliniowych systemów smarowania centralnego o napędzie elektrycznym i działaniu bezpośrednim – niezawodnie zapewnia wysokie parametry użytkowe pomimo konkurencyjnej ceny. Doskonale nadaje się ona do maszyn z napędami łańcuchowymi zasilanych prądem stałym o napięciu 12/24 V – między innymi do sprzętu rolniczego takiego jak prasy do belowania. Typowym zastosowaniem przemysłowym owego systemu są maszyny pakujące – na przykład paletyzatory.
Dostępne są elementy dozujące do pompy EOP2, które w kontrolowanych odstępach czasu podają wymaganą ilość oleju na szczotki równomiernie pokrywające olejem łańcuch.
Cechy i zalety:
- spowolnienie zużycia łańcucha i napędu dzięki precyzyjnemu odmierzaniu oleju
- możliwość dostosowania odmierzanych ilości do rozmiaru i długości łańcucha oraz do parametrów roboczych
- wydłużenie okresu napełniania za sprawą pięciolitrowego zbiornika
- łatwy i szybki montaż z użyciem łączników mocowanych na wcisk