Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy zębate

Pompy zębate zawierają jedno koło zębate napędzające i jedno koło napędzane osadzone na łożyskach pozbawionych luzu w obudowie odpornej na wysokie ciśnienie.

Ponieważ objętość komory rośnie, tworząc w ten sposób próżnię, środek smarny jest zasysany do obszaru, w którym koła zębate wzajemnie się zazębiają. W komorach pomiędzy zębami płyn jest pompowany na druga stronę w kierunku obrotu i wypychany / wypierany gdy koła zazębiają się (zmniejszenie objętości komory).

Te pompy do dozowania środka smarnego bez urządzeń dekompresyjnych są zaprojektowane do pracy ciągłej w systemach smarowania olejowego obiegowego oraz smarowania hydrostatycznego.

W tabeli można znaleźć dane techniczne zespołów pomp zębatych.
SKF logo