Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

MFE

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7
Zespoły pomp zębatych z napędem elektrycznym dla jednoliniowych centralnych systemów smarowania SKF MonoFlex

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Zakres dopuszczalnych lepkości roboczych: 20 do 850 mm²/s
  • Pojemności zbiornika:
    zbiorniki z tworzyw sztucznych 3 lub 6 l
    zbiorniki metalowe 3, 6 lub 15 l
  • Liczba wyjść: 1
  • Szybkość przepływu: 0,5 l/min
  • Ciśnienie wsteczne: 17,5 lub 28 bar

Specjalne właściwości:
  • Dostępne są jednostki specjalne dla przemysłu motoryzacyjnego 
  • Znak zgodności CE
SKF logo