Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Pompa zębata z napędem elektrycznym dla systemów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Zakres dopuszczalnych lepkości roboczych: 20 do 1000 mm²/s
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydatek: 0 048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Ciśnienie wsteczne: 25; 50; 60 bar


Specjalne właściwości:
  • Znak zgodności CE
  • UC: do montażu kołnierzowego na zbiorniku oleju 
  • UD: do montażu oddzielnego ze zbiornikiem oleju
SKF logo