Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

143

Seria pomp gerotorowych przeznaczonych do użytku w ramach systemów obiegowego smarowania olejem

143-14ND03
143-14ND03
Pompa serii 143 w wersji EEX
Pompa serii 143 w wersji ATEX

Zespoły pompy gerotorowej SKF serii 143 to samozasysające pompy wyporowe o stałej pojemności skokowej i wysokiej sprawności. Znajdują one zastosowanie przy rozmaitych zadaniach i w różnorodnych układach, zwłaszcza w ramach systemów obiegowego smarowania olejem oraz systemów smarowania działających na zasadzie całkowitej utraty środka smarnego.

Cechy i zalety:

  • bardzo płynna praca dzięki niewielkiemu tętnieniu objętościowego natężenia przepływu
  • optymalna charakterystyka ssania za sprawą gerotora o cykloidalnym obrysie
  • niski poziom hałasu w trakcie pracy
  • szeroki zakres obsługiwanej lepkości standardowych mineralnych i syntetycznych olejów smarnych i hydraulicznych
  • kompaktowa budowa zespołu obejmującego pompę, silnik, sprzęgło i uszczelnienie
  • możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb
  • trwały i wytrzymały zespół pompy gerotorowej zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech
  • wersje 143 EEX dla niezawodnej i bezpiecznej pracy w środowisku wybuchowym (w strefie 1, 2, 21 oraz 22)

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo