Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy smarownicze i zespoły pompujące

Pompy smarownicze doprowadzają środek smarny ze zbiornika do systemu przewodów rurowych systemu smarowania centralnego. Ciśnienie manometryczne musi być na tyle wysokie, aby kompensowało spadki ciśnienia w przewodach rurowych, na elementach osprzętu (filtrach, zaworach, rozdzielaczach) i w punktach tarcia.

Kryteria rozróżniania:
  • typ systemu smarowania
  • zasada działania
  • typ napędu
  • budowa pompy
  • środek smarny
  • ilości środka smarnego potrzebne w systemie
  • zakresy ciśnienia i temperatury

Overview of pumps and pump units for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity

    Manually operated pumps / pump unitscm³/strokein³/stroke
    1812oil
    grease NLGI 000, 00
    2,60.16
    POEoil150.9
    PFE
    oil
    grease NLGI 000, 00
    150.9
    83817grease NLGI 0, 1 , 21,60.09
    1810grease NLGI 0, 1 , 22,60.16

    Air operated pumps/pump unitscm³/stroke
    in³/stroke
    82885, 83667oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289oil
    grease NLGI 000, 00
    100.61
    POEPoil150.9
    PFEPgrease NLGI 000, 00150.9
    PPS30oil
    grease NLGI 000, 00
    301.83
    82676oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUoil
    grease NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgrease NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36grease NLGI 0, 1, 218,7; 35,21.14; 2.15
    82653/55grease NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34grease NLGI 0, 1, 235,22.15

    cm³/minin³/min
    283167oil
    grease NLGI 000, 00
    19712.02
    1826oil
    grease NLGI 000, 00
    7571462
    83167grease NLGI 0, 1, 219712
    83599grease NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grease NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grease NLGI 0, 1, 22638161
    1829grease NLGI 0, 1, 23785231

    Hydraulically operated pumps /pump unitscm³/strokein³/stroke
    HG 1000/2000grease NLGI 0, 10–1000/–20000–61.02/122

    cm³/minin³/min
    84944, 84961grease NLGI 0, 1, 218011
    84960, 84962grease NLGI 0, 1, 218011
    FlowMastergrease NLGI 0, 1, 215–7377–45

    Electrically operated pumpscm³/minin³/min
    ECPoil
    grease NLGI 000, 00
    120.73
    P653Soil
    grease NLGI 000, 00
    grease NLGI 0, 1, 2
    24,61.5
    KFBoil
    grease NLGI 000, 00
    503
    KFB-Moil
    grease NLGI 000, 00
    24,63
    KFUoil
    grease NLGI 000, 00
    1408.5
    MKUoil
    100; 200; 500
    6; 12; 31
    MKFoil
    grease NLGI 000, 00
    100; 200; 5006; 12; 31
    MFEoil
    grease NLGI 000, 00
    250; 50015; 31
    P603Sgrease NLGI 0, 1, 2120.7
    Minilubegrease NLGI 0, 1, 2130.8
    KFGgrease NLGI 0, 1, 2150.9
    Multilubegrease NLGI 0, 1, 2160.976
    FKgrease NLGI 0, 1, 2744.5
    FlowMaster
    grease NLGI 0, 1, 21036.3
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo