Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Pompa gerotorowa z napędem elektrycznym do systemów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej
  • Zakres dopuszczalnych lepkości roboczych: 20 do 1000 mm²/s
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydajność: 0,85 do 50 l/min (przy 1400 obr/min)
  • Przeciwciśnienie: 20; 30; 50 bar


Właściwości specjalne:
  • Znak zgodności CE
  • może być stosowana jako pompa zastrzykowa
  • do obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ale ze stałym kierunkiem obrotów i tłoczenia
  • do obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ale do stałego kieruku tłoczenia przy zmiennym kierunku obrotów wału napędowego, zgodnie z wymaganiami normy DIN 69001, Część 17 A
  • wersje ZR montowane na zbiorniku
SKF logo