Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jednostka pompująca SKF Flowline

Jednostka pompująca SKF Flowline
Jednostka pompująca SKF Flowline
Jednostka pompująca SKF Flowline z okrągłymi zbiornikami przeznaczona do systemów obiegowego smarowania olejem SKF CircOil. Jej unikalna budowa z wewnętrznym zbiornikiem przyczynia się do wzrostu sprawności do ponad 90%.
Pozwala to na zmniejszenie wielkości zbiornika aż o jedną trzecią w porównaniu ze zbiornikami konwencjonalnymi – i to przy zachowaniu czasu zatrzymywania oleju albo nawet jego wydłużeniu.
Jednostka pompująca usuwa zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak drobiny, woda czy pęcherzyki powietrza.

Dane techniczne:
  • Lepkość oleju: ISO VG od 32 do 1000 cSt
  • Natężenie przepływu oleju: od 10 do 1300 l/min
  • Ciśnienie: maks. 10 bara 

OznaczenieWydatek
[l/min]
Pojemność zbiornika Flowline
[l]
SKF Flowline 300
od 0 do 30
300
SKF Flowline 1000
od 30 do 1001000
SKF Flowline 3000
od 100 do 3003000
SKF Flowline 6000
od 300 do 6006000
SKF Flowline 9000
od 600 do 9009000
SKF Flowline 2×6000
od 600 do 13002 × 6000
Normalne ciśnienie robocze: od 4 do 6 barów
Maks. ciśnienie: 10 barów

Powiązane dokumenty

SKF logo