Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły pomp smarowania obiegowego

Systemy smarowania obiegowego mogą być klasyfikowane w następujący sposób:
  • Środek smarny dostarczany przez pompę jest rozdzielany przez rezystory hydrauliczne (zwężki pomiarowe, regulowane zawory dozujące, przepustnice)
  • Rozdzielanie wolumetryczne przepływu wyjściowego za pomocą ograniczników przepływu lub dozowników progresywnych, 
  • Rozdzielanie wolumetryczne przepływu wyjściowego za pomocą pomp wieloobwodowych, np. wieloobwodowych pomp zębatych lub wieloobwodowych pomp tłokowych z jedną pompą dla każdego punktu smarowania.
Rzeczywistą wielkość przepływu można kontrolować wizualnie lub elektronicznie. W przypadku stosowania strategii prognozowanego utrzymania ruchu są dostępne systemy monitorujące z indywidualnymi poziomami ostrzegawczymi.

Systemy obiegowe SKF CircOil obejmują szeroki zakres wykonywanych na zamówienie i pod klucz rozwiązań dla szybkości przepływu od 0,1 do 3000 l/min:

Przykład: W skład systemu wchodzi zespół pompujący SKF Streamline ze zbiornikiem o pojemności do 40000 litrów, oraz nowatorskie zbiorniki oleju takie jak zespół pompujący SKF Flowline , który pomaga znacznie ograniczyć zużycie oleju. Zespoły pompujące 143, M / MF i MFE mogą być stosowane w mniejszych systemach smarowania SKF CircOil.

W tabeli można znaleźć przegląd danych technicznych zespołów pompujących systemu obiegowego o różnych rozmiarach.
SKF logo