Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarownica Kompaktowa SKF ETPx

Smarownica kompaktowa SKF
Smarownica kompaktowa SKF
Zespół pompy tłokowej z napędem elektrycznym do smarowania prowadnic liniowych, robotów, łożysk tocznych i łożysk wrzecion o dużej prędkości. Stanowi alternatywne rozwiązanie w przypadkach, w których nie jest dostępny centralny system smarowanie.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar plastyczny o klasie konsystencji NLGI od 000 do 2
  • Pojemność zbiornika: 80 cm³
  • Liczba wyjść: 2; 3; 4; 5
  • Wydatek: 10, 15, 20 mm3/suw
  • Ciśnienie wsteczne: 25 bar
  • Temperatura robocza: +15 do 40 °C

Specjalne właściwości:
  • dostępna w wersji z monitoringiem wewnętrznym (wskaźnikiem poziomu) lub bez niego
  • Znak zgodności CE

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo