Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

EDL1

Smarownica z napędem elektrycznym

EDL1
EDL1
EDL1 w szafie
EDL1 w szafie

Lincoln EDL1 to innowacyjna, zwiększająca ciśnienie pompa dozująca o niezrównanej prostocie. Umożliwia ona zwiększanie ciśnienia wejściowego na poziomie co najmniej 2 barów (29 psi) do maksymalnie 280 barów (4 060 psi). Smarownica EDL1 wykorzystuje urządzenia do progresywnego odmierzania środka smarnego i została stworzona z myślą o pracy w członowych systemach smarowania oraz wielkogabarytowych maszynach o zróżnicowanych – w tym pod względem odległości – wymogach w zakresie smarowania. Ponieważ środek smarny doprowadza się za pośrednictwem pomp do napełniania lub ciśnieniowych kaset, smarownica zachowuje elastyczność i samowystarczalność nawet w odosobnionych miejscach.

Cechy i zalety:

  • wysokie ciśnienie wyjściowe pozwalające na doprowadzanie środka smarnego do progresywnych urządzeń dozujących i odległych punktów smarowania
  • łatwa obsługa
  • niewielkie wymagania w zakresie utrzymania ruchu
  • wbudowana tablica sterująca umożliwiająca smarowanie zarówno impulsowe, jak i uzależnione od upływu czasu
  • bezpotencjałowe styki powiadamiające o niepowodzeniu smarowania
  • stopień ochrony IP 65
  • opcjonalny przełącznik ciśnieniowy

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo