Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

ETPC

ETPC
ETPC
Elektrotermiczna pompa kompaktowa (ETPC) - Zintegrowany zasobnik do dosmarowywania łożysk wrzecion

Dane techniczne:
  • Środek smarny: smar plastyczny o klasie konsystencji NLGI 2
  • Pojemności zbiornika: 2,5 cm³ (400 suwów)
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydatek: 6 mm3/suw
  • Zasilanie: 24 V DC
  • Temperatura robocza: +15 do 50 °C

Specjalne właściwości:
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przyłączenie do wrzeciona
  • Znak zgodności CE

Powiązane dokumenty

SKF logo