Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

FB / FB-XL

Zespół pompy o napędzie elektrycznym przeznaczony do użytku w ramach wieloliniowych systemów smarowania

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
Zespół pompy wieloliniowej FB jest standardowo wyposażony w zabezpieczającą silnik obudowę o stopniu ochrony IP 55 lub wyższym. Na specjalne zamówienie, pompa jest dostępna w wersji do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem (ATEX). Dostępne są też różne przełączniki stopnia napełnienia, odpowiednie ogółem do różnych zastosowań i środków smarnych. Jako standardowy przełącznik stopnia napełnienia zalecamy ultradźwiękowy wariant U2. Z myślą o zastosowaniu modelu FB jako pompy smarowniczej olejowej, zbiornik może zostać wyposażony w monitor poziomu oleju i przełącznik stopnia napełnienia „W”. Monitor poziomu oleju konstruuje i instaluje się odpowiednio do szczególnych potrzeb klienta, formułowanych przy składaniu zamówienia. Ponadto zainstalować można specjalistyczne urządzenie napełniające i wizualny wskaźnik stopnia napełnienia.


Charakterystyka techniczna:

  • solidnie skonstruowana i odporna na drgania pompa wieloliniowa
  • odpowiednia do oleju i do bardzo sztywnych smarów
  • wytrzymuje pracę ciągłą i ciężkie warunki eksploatacji
  • odpowiednia do systemów wielkoskalowych
  • możliwe tłoczenie środka smarnego bezpośrednio do punktów smarowania lub za pośrednictwem układów dozujących
SKF logo