Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

FF

Zespół pompy tłokowej o napędzie elektrycznym przeznaczony do wieloliniowych systemów smarowania centralnego SKF MultiFlex

FF 2M
FF 2M

Zespół pompy wieloliniowej serii FF nadaje się, ze względu na jego natężenie przepływu i pojemność zbiornika, do systemów niewielkich i średniej wielkości. Środek smarny może być doprowadzany do punktów smarowania bezpośrednio lub za pośrednictwem dozownika progresywnego. Zaprojektowany pod kątem oleju i smaru sztywnego, zespół FF jest solidnie skonstruowaną, odporną na drgania pompą, która wytrzymuje pracę ciągłą i ciężkie warunki eksploatacji.

Cechy i zalety

  • zaprojektowany do niewielkich i średniej wielkości systemów
  • solidnie skonstruowany i odporny na drgania
  • odpowiedni do oleju i do bardzo sztywnych smarów
  • wytrzymuje pracę ciągłą i ciężkie warunki eksploatacji
SKF logo