Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

FK

Pompa o napędzie elektrycznym do systemów jednoliniowych, dwuliniowych i progresywnych

FK1
FK
FK1
Pompa FK z wbudowaną szafą sterującą

Jej zwarta, modułowa budowa umożliwia przenoszenie między systemami w ramach ich unowocześniania – przy minimalnym nakładzie pracy i pieniędzy. Tę pompę o wirujących tłokach promieniowych można wyposażyć – odpowiednio do wymaganej ilości środka smarnego – w maksymalnie sześć wewnętrznych elementów pompujących, opcjonalnie z zaworami przełączającymi.

Cechy i zalety:

  • tłoki mechanicznie sprzężone dla maksymalnej niezawodności
  • monitorowanie stopnia napełnienia (przy użyciu czujników ultradźwiękowych) z zastosowaniem dwóch nastawnych punktów przełączenia
  • skuteczna praca w temperaturach z zakresu od od –25 do +60°C (od –13 do +140°F)
  • możliwość podawania środków smarnych o dużej lepkości dzięki budowie typowej dla przenośnika śrubowego
  • wewnętrzny zawór regulacji ciśnienia oraz filtr
  • opcjonalne wbudowane zawory przełączające
SKF logo