Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

GSE

Pompa rotacyjna GSE
GSE

Wielowyjściowe zespoły pomp rotacyjnych dostarczające olej lub smar do jednoliniowych SKF MonoFlex lub progresywnych SKF ProFlex centralnych systemów smarowania.


Dane techniczne

  • Środek smarny: olej o lepkości ≥ 100 mm²/s i smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Pojemność beczki: 25, 50, lub 200 kg
  • Liczba wyjść: 1 do 6
  • Szybkość przepływu: 0,05 do 0,15 cm³/suw dla każdego elementu pompy
  • Maks. ciśnienie: 250 bar
  • Temperatura robocza: od -10 do +40 °C

Właściwości specjalne

  • Do 6 elementów pompujących
  • Dostarcza środek smarny bezpośrednio do określonej liczby punktów smarowania (1–6) lub do systemów progresywnych o dużych rozmiarach.
  • Zespół może być montowany na różnych typowych beczkach (o pojemności 25, 50 lub 200 kg).
  • Możliwość uzupełnienia o układ kontroli minimalnego poziomu w celu monitorowania poziomu środka smarnego w beczce.
SKF logo