Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

GSJB

Zespoły pomp z napędem elektrycznym dla progresywnych systemów smarowania SKF ProFlex lub systemów smarowania łańcuchów

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej lub smar o klasie konsystencji do NLGI 2
  • Szybkość przepływu na jedno wyjście: 0,75 do 2,25 cm³/min.
  • Liczba wyjść: 1 do 6
  • Ciśnienie robocze maks.: 150 bar
  • Pojemności zbiornika: 2 lub 6 kg
  • Temperatura robocza: od -10 do +40 °C


Specjalne właściwości:
  • Dostarcza środek smarny bezpośrednio do kilku punktów smarowania lub do systemów progresywnych o dużych rozmiarach.
  • Zabezpieczenie pompy dzięki zastosowaniu mieszadła. Zapewnia ono homogenizację smaru i usuwa ewentualne pęcherzyki powietrza. Dzięki temu maleje znacznie ryzyko dławienia się pompy.


Powiązane dokumenty

SKF logo