Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
Sterowanie zewnętrzne SKF ST-102
Sterowanie zewnętrzne SKF ST-102
Kompaktowe zespoły pompujące z napędem elektrycznym z własnym zbiornikiem do jednoliniowych systemów smarowania SKF MonoFlex.

Są stosowane w pojazdach terenowych.

Dane techniczne:
  • Środek smarny: Oleje i smary o klasie konsystencji do NLGI 1
  • Pojemności zbiornika: 2 litry
  • Liczba wyjść: 1
  • Wydatek: 13 g/min.
  • Ciśnienie: 210 bar 


Specjalne właściwości:
  • Podgrzewany blok pompy
  • Wewnętrzny zawór przełączający 
  • Może być sterowana i monitorowana za pomocą wbudowanej jednostki sterującej SKF ST-104 lub za pomocą zewnętrznej jednostki sterującej SKF ST-102.
SKF logo