Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

PC

Zespół pompy tłokowej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym do systemu smarowania cylindrów CLU3 dla dużych dwusuwowych silników wysokoprężnych z technologią akumulatora

PC
PC

Zaprojektowany do systemów smarowania ze stratą całkowitą o znacznym ilościowym zapotrzebowaniu na olej, zespół pompy PC może obejmować od 1 do 28 przyłączy wylotowych. Podawana ilość może być dzielona w dalszej kolejności przy pomocy progresywnego rozdzielacza, co pozwala pompie obsługiwać nawet 224 punkty smarowania. Na ten uniwersalny zespół pompy składają się: sterowany częstotliwością silnik elektryczny z redukcją przełożenia; moduły pompy z członami tłoczącymi dla sześciu wstępnie ustalonych nastaw; optyczne lub elektryczne elementy kontroli przepływu; dodatkowe czujniki niskiego poziomu oraz opcjonalnie prędkości napędu; zawory bezpieczeństwa; przyłącza do podgrzewania oleju. Jego wbudowane zawory odcinające, po jednym na moduł, umożliwiają stosowanie różnych olejów smarnych, a także wymianę członów w toku eksploatacji. Skrzynka zaciskowa z wstępnie okablowanymi czujnikami ma przycisk smarowania wstępnego.


Cechy i zalety

  • precyzyjny i wytrzymały zespół pompy smarowniczej
  • standardowo praca zależna od obciążenia, ze zmienną szybkością
  • silnik elektryczny z wentylatorem o napędzie elektrycznym zapewnia szeroki zakres regulacji prędkości
  • łatwość montażu, obsługi i konserwacji
  • wsporniki montażowe do zawieszenia lub postawienia
  • praca przez całą dobę każdego dnia tygodnia nawet w warunkach arktycznych lub tropikalnych
SKF logo